C4C rozdeľovače, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 3, 10 bar
088U1503
C4C FHF-P 3+3
088U1503
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Materiál | Brass |
| Material Description | C4C FHF 3+3 |
| Model number | C4C FHF-P 3+3 |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | Smernica RoHS Čína |
| Označenie CE | No |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 3 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | C4C FHF-P 3+3 |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Štítok výrobku | No |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | C4C rozdeľovače |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.4 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.35 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |