RozdeľovačSSM, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 9, 10 bar
088U1319
088U1319
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | C4C Manifold bundle 9+9 |
| Odvzdušňovací ventil | Manuálny |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 9 |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietokomer | Nie |
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | RozdeľovačSSM |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.8 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 9.3 Kilogram |
| Objem | 0.03 Cubic meter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |