Danfoss logo
C4C Manifold bundle 5+5, Manifold SSM

RozdeľovačSSM, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 5, 10 bar

088U1315

C4C Manifold SSM bundle

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionC4C Manifold bundle 5+5
Odvzdušňovací ventilManuálny
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]5
PopisC4C Manifold SSM bundle
PrednastavenieÁno
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačSSM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu5.6 Kilogram
Objem0.023 Cubic meter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162456699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm