Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

RozdeľovačSSM, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]3
PopisC4C Manifold SSM bundle
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Typ výrobkuRozdeľovačSSM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.9 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.019 Cubic meter
EAN/UPC5715162456620