Danfoss logo
SSM_088U0807_F0_v1

RozdeľovačSSM, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 7, 10 bar

088U0807

RozdeľovačSSM 7+7

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionSSM manifold 7+7
Obsah batérieNo
Odvzdušňovací ventilManuálny
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]7
PopisRozdeľovačSSM 7+7
PrednastavenieÁno
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
PrietokomerNie
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
SCIP dokumentácia č.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dokumentácia názov výrobkuSSM manifold x+x
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačSSM

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.075 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.999 Kilogram
Objem10.83 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425119415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm