RozdeľovačSSM, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 3, 10 bar
088U0803
RozdeľovačSSM 3+3
088U0803
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | SSM manifold 3+3 |
| Obsah batérie | No |
| Odvzdušňovací ventil | Manuálny |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 3 |
| Popis | RozdeľovačSSM 3+3 |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Prietokomer | Nie |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| SCIP dokumentácia č. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SSM manifold x+x |
| Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | RozdeľovačSSM |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 2.282 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 2.218 Kilogram |
| Objem | 6.669 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119453 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |