RozdeľovačSSM-F, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 8, 6 bar
088U0758
RozdeľovačSSM 8+8 s prietokomerom
088U0758
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | SSM-8F manifold set with flowmeters |
| Odvzdušňovací ventil | Manuálny |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 8 |
| Popis | RozdeľovačSSM 8+8 s prietokomerom |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Prietokomer | Áno |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SSM manifold set with flowmeters |
| Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 60 °C |
| Typ výrobku | RozdeľovačSSM-F |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.435 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.435 Kilogram |
| Objem | 15 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114779 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |