Danfoss logo
SSM-F_088U0756_F_v1

RozdeľovačSSM-F, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 6, 6 bar

088U0756

RozdeľovačSSM 6+6 s prietokomerom

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
KÓD UNSPSC40141720
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionSSM-6F manifold set with flowmeters
Odvzdušňovací ventilManuálny
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]6
PopisRozdeľovačSSM 6+6 s prietokomerom
PrednastavenieÁno
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
PrietokomerÁno
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
SCIP dokumentácia č.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dokumentácia názov výrobkuSSM manifold set with flowmeters
Skúšobný tlak [bar]10 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]60 °C
Typ výrobkuRozdeľovačSSM-F

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3.594 Kilogram
Hmotnosť bez obalu3.57 Kilogram
Objem11.7 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702425114793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm