SSM sada rozdeľovača, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 11, 6 bar
088U0661
SSM Bundle 11+11
088U0661
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzia prípoja | 3/4" |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Material Description | SSM Bundle 11+11 |
| Obsah batérie | No |
| Odvzdušňovací ventil | Manuálny |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 11 |
| Popis | SSM Bundle 11+11 |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Priemer spoja, strana 1 [mm] | 16.0 mm |
| Prietokomer | Áno |
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Prepack |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes with exemptions |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 60 °C |
| Typ výrobku | SSM sada rozdeľovača |
| Typy pripojenia | Lisovacia tvarovka |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.111 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.987 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 23.103 Liter |
| EAN/UPC | 5715162278697 |