Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0655

SSM sada rozdeľovača, Nehrdzavejúca oceľ, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 5, 6 bar

088U0655

SSM Bundle 5+5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzia prípoja3/4"
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálNehrdzavejúca oceľ
Material DescriptionSSM Bundle 5+5
Obsah batérieNo
Odvzdušňovací ventilManuálny
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]5
PopisSSM Bundle 5+5
PrednastavenieÁno
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
Priemer spoja, strana 1 [mm]16.0 mm
PrietokomerÁno
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaPrepack
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]10 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes with exemptions
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]60 °C
Typ výrobkuSSM sada rozdeľovača
Typy pripojeniaLisovacia tvarovka

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.896 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.597 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem19.152 Liter
EAN/UPC5715162278635