Danfoss logo
088U0887_FHR 7+7_F

RozdeľovačFHR, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 7, 10 bar

088U0887

C4C FHR Presetted Manifold 7+7

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosadz
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 7+7
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]7
PopisC4C FHR Presetted Manifold 7+7
PrednastavenieÁno
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFHR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.9 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162497012