Danfoss logo
088U0883_FHR 3+3_F

RozdeľovačFHR, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 3, 10 bar

088U0883

C4C FHR Presetted Manifold 3+3
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: RozdeľovačFHR

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosadz
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 3+3
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]3
PopisC4C FHR Presetted Manifold 3+3
PrednastavenieÁno
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFHR

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.2 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162497029