Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

RozdeľovačFHF-B, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 12, 10 bar

088U0552

Rozdeľovač 12+12 Uzavretie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material DescriptionManifold 12+12 Shutoff
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]12
PopisRozdeľovač 12+12 Uzavretie
PrednastavenieNie
Prevádzková teplota [°C] [max.]90 °C
Špecifické vybavenie
Hodnota
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
PrietokomerNie
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuRozdeľovačFHF-B

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.547 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.547 Kilogram
Objem3.984 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420081137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm