Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

RozdeľovačFHF-B, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 9, 10 bar

088U0549

Rozdeľovač 9+9 Uzavretie

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material DescriptionManifold 9+9 Shutoff
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]9
PopisRozdeľovač 9+9 Uzavretie
PrednastavenieNie
Prevádzková teplota [°C] [max.]90 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
SCIP dokumentácia č.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dokumentácia názov výrobkuManifold x+x Shutoff
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ výrobkuRozdeľovačFHF-B

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5267 Gram
Hmotnosť bez obalu4750 Gram
Objem3.384 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420081106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm