RozdeľovačFHF-F, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 7, 6 bar
088U0527
Rozdeľovač 7+7 Prietokomer Danfoss BIV
088U0527
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | Manifold 7+7 Danfoss BIV Flowmeter |
| Odvzdušňovací ventil | Nie je súčasťou dodávky |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 7 |
| Popis | Rozdeľovač 7+7 Prietokomer Danfoss BIV |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 60 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 6 bar |
| Prietokomer | Áno |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Skúšobný tlak [bar] | 10 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 60 °C |
| Typ výrobku | RozdeľovačFHF-F |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.375 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.375 Kilogram |
| Objem | 4.32 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080970 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |