Danfoss logo
FHF-6F 088U0526

RozdeľovačFHF-F, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 6, 6 bar

088U0526

Rozdeľovač 6+6 Prietokomer Danfoss BIV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material DescriptionManifold 6+6 Danfoss BIV Flowmeter
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]6
PopisRozdeľovač 6+6 Prietokomer Danfoss BIV
PrednastavenieÁno
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
PrietokomerÁno
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
SCIP dokumentácia č.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dokumentácia názov výrobkuManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Skúšobný tlak [bar]10 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]60 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFHF-F

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom3424 Gram
Hmotnosť bez obalu3400 Gram
Objem4.262 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420080963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm