Danfoss logo
FHF-5F 088U0525

RozdeľovačFHF-F, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 5, 6 bar

088U0525

Rozdeľovač 5+5 Prietokomer Danfoss BIV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material DescriptionManifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]5
PopisRozdeľovač 5+5 Prietokomer Danfoss BIV
PrednastavenieÁno
Prevádzková teplota [°C] [max.]60 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]6 bar
PrietokomerÁno
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
SCIP dokumentácia č.df1285dd-a574-4b9d-aa16-c3778d48a668
SCIP dokumentácia názov výrobkuManifold 5+5 Danfoss BIV Flowmeter
Skúšobný tlak [bar]10 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]60 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFHF-F

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.934 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.934 Kilogram
Objem3.086 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420080956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm