RozdeľovačFHF, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 12, 10 bar
088U0512
Rozdeľovač 12+12 Danfoss BIV
088U0512
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | Manifold 12+12 Danfoss BIV |
| Odvzdušňovací ventil | Nie je súčasťou dodávky |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 12 |
| Popis | Rozdeľovač 12+12 Danfoss BIV |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietokomer | Nie |
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | RozdeľovačFHF |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 7782 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 7304 Gram |
| Objem | 5.652 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080918 |
| Proposition 65 | No significant risk |