RozdeľovačFHF, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 6, 10 bar
088U0506
Rozdeľovač 6+6 Danfoss BIV
088U0506
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | 6(c) |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | Manifold 6+6 Danfoss BIV |
| Obsah batérie | No |
| Odvzdušňovací ventil | Nie je súčasťou dodávky |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 6 |
| Popis | Rozdeľovač 6+6 Danfoss BIV |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzková teplota [°C] [max.] | 90 °C |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietokomer | Nie |
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| SCIP dokumentácia č. | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes with exemptions |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | RozdeľovačFHF |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.588 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.588 Kilogram |
| Objem | 3.919 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080857 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |