Danfoss logo
FHF-2 088U0502

RozdeľovačFHF, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 2, 10 bar

088U0502

Rozdeľovač 2+2 Danfoss BIV

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
MateriálMosadz
Material DescriptionManifold 2+2 Danfoss BIV
Obsah batérieNo
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]2
PopisRozdeľovač 2+2 Danfoss BIV
PrednastavenieÁno
Prevádzková teplota [°C] [max.]90 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
SCIP dokumentácia č.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dokumentácia názov výrobkuManifold x+x Danfoss BIV
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFHF

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1203 Gram
Hmotnosť bez obalu1203 Gram
Objem1.739 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420080819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm