Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

RozdeľovačFH-PRO, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 7, 10 bar

088U0917

FH-PROX Manifold 7+7

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosadz
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]7
PopisFH-PROX Manifold 7+7
PrednastavenieNie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFH-PRO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.853 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.673 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473832