Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

RozdeľovačFH-PRO, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 4, 10 bar

088U0914

FH-PROX Manifold 4+4

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosadz
Material DescriptionC4C Manifold set 4+4 FH-PROX
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]4
PopisFH-PROX Manifold 4+4
PrednastavenieNie
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFH-PRO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.642 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.517 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473856