RozdeľovačFH-PRO, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 8, 10 bar
088U0908
FH-PRO Manifold 8+8
088U0908
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 8+8 |
| Odvzdušňovací ventil | Nie je súčasťou dodávky |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 8 |
| Popis | FH-PRO Manifold 8+8 |
| Prednastavenie | Áno |
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prietokomer | Nie |
| Pripojenie ventilu | Danfoss RA |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Skúšobný tlak [bar] | 16 bar |
| Teplota prietoku [°C] [max.] | 90 °C |
| Typ výrobku | RozdeľovačFH-PRO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 3.375 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 3.16 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.003 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235351 |