Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0905

RozdeľovačFH-PRO, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 5, 10 bar

088U0905

FH-PRO Manifold 5+5

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálMosadz
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 5+5
Odvzdušňovací ventilNie je súčasťou dodávky
Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]5
PopisFH-PRO Manifold 5+5
PrednastavenieÁno
Prevádzkový tlak [bar] [max.]10 bar
Špecifické vybavenie
Hodnota
PrietokomerNie
Pripojenie ventiluDanfoss RA
Product line34
Produktová skupinaRozdeľovače a príslušenstvo
Rozdielový tlak [bar] [max.]0.600 bar
Skúšobný tlak [bar]16 bar
Teplota prietoku [°C] [max.]90 °C
Typ výrobkuRozdeľovačFH-PRO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.129 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.898 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.002 Cubic meter
EAN/UPC5702425235290