RozdeľovačFH-PRO, Mosadz, Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.]: 3, 10 bar
088U0893
Project Manifold 3+3 without Shutoff
088U0893
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | Mosadz |
| Material Description | C4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B |
| Počet prípojov rozdeľovača vykurovania [okruhy] [max.] | 3 |
| Popis | Project Manifold 3+3 without Shutoff |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Prevádzkový tlak [bar] [max.] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Rozdeľovače a príslušenstvo |
| Rozdielový tlak [bar] [max.] | 0.600 bar |
| Typ výrobku | RozdeľovačFH-PRO |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.272 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.17 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466094 |