Danfoss logo
 On-wall version

Povrchová montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 1200 mm

088X0919

On wall cabinet, width 1300 mm

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hĺbka [mm]130 mm
MateriálPozinkovaná oceľ
Material DescriptionOn-wall cabinet 1200 x 600 x 130
Obsah batérieNo
PopisOn wall cabinet, width 1300 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line34
Produktová skupinaSkrinky podlahového vykurovania
Šírka [mm]1200.00 mm
Typ výrobkuPovrchová montáž
Výška [mm]600 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom13.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem103.334 Liter
EAN/UPC5715162477540