Povrchová montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 780 mm
088X0917
On wall cabinet, width 780 mm
088X0917
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hĺbka [mm] | 130 mm |
| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
| Material Description | On-wall cabinet 780 x 600 x 130 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | On wall cabinet, width 780 mm |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Skrinky podlahového vykurovania |
| Šírka [mm] | 780.00 mm |
| Typ výrobku | Povrchová montáž |
| Výška [mm] | 600 mm |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 8542 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 8040 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 67.466 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477526 |