Danfoss logo
 On-wall version

Povrchová montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 420 mm

088X0915

On wall cabinet, width 420 mm

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hĺbka [mm]130 mm
MateriálPozinkovaná oceľ
Material DescriptionOn-wall cabinet 420 x 600 x 130
Obsah batérieNo
PopisOn wall cabinet, width 420 mm
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line34
Produktová skupinaSkrinky podlahového vykurovania
Šírka [mm]420.00 mm
Typ výrobkuPovrchová montáž
Výška [mm]600 mm

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom5.54 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.98 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem35.868 Liter
EAN/UPC5715162477502