Zapustená montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 1060 mm
088X0914
In wall cabinet, width 1060 mm
088X0914
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
| Material Description | In-wall cabinet 1060 x 600 x 110 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | In wall cabinet, width 1060 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Skrinky podlahového vykurovania |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah hĺbky [mm] [max.] | 145 mm |
| Rozsah hĺbky [mm] [min.] | 108 mm |
| Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [max.] | 675 mm |
| Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [min.] | 585 mm |
| Šírka [mm] | 1060.00 mm |
| Typ výrobku | Zapustená montáž |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 10800 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 10500 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 85.473 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477496 |