Danfoss logo
In-wall version

Zapustená montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 975 mm

088X0913

In wall cabinet, width 975 mm

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálPozinkovaná oceľ
Material DescriptionIn-wall cabinet 975 x 600 x 110
Obsah batérieNo
PopisIn wall cabinet, width 975 mm
Product line34
Produktová skupinaSkrinky podlahového vykurovania
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah hĺbky [mm] [max.]145 mm
Rozsah hĺbky [mm] [min.]108 mm
Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [max.]675 mm
Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [min.]585 mm
Šírka [mm]975.00 mm
Typ výrobkuZapustená montáž

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom9700 Gram
Hmotnosť bez obalu9700 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem77.376 Liter
EAN/UPC5715162477489