Danfoss logo
In-wall version

Zapustená montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 575 mm

088X0911

In wall cabinet, width 575 mm

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MateriálPozinkovaná oceľ
Material DescriptionUFH-FMC - 2 - podomietková skrinka, šírk
Obsah batérieNo
PopisIn wall cabinet, width 575 mm
Product line34
Produktová skupinaSkrinky podlahového vykurovania
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah hĺbky [mm] [max.]145 mm
Rozsah hĺbky [mm] [min.]108 mm
Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [max.]675 mm
Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [min.]585 mm
Šírka [mm]575.00 mm
Typ výrobkuZapustená montáž

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.34 Kilogram
Hmotnosť bez obalu6.6 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem48.384 Liter
EAN/UPC5715162477465