Zapustená montáž, Skrinky podlahového vykurovania, Pozinkovaná oceľ, 445 mm
088X0910
In wall cabinet, width 445 mm
088X0910
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
| Material Description | In-wall cabinet 445 x 600 x 110 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | In wall cabinet, width 445 mm |
| Product line | 34 |
| Produktová skupina | Skrinky podlahového vykurovania |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah hĺbky [mm] [max.] | 145 mm |
| Rozsah hĺbky [mm] [min.] | 108 mm |
| Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [max.] | 675 mm |
| Rozsah nastaviteľnej výšky [mm] [min.] | 585 mm |
| Šírka [mm] | 445.00 mm |
| Typ výrobku | Zapustená montáž |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 5.4 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 38.688 Liter |
| EAN/UPC | 5715162477458 |