USV-S, DN 40, Vnútorný závit
003Z2235
USV-S DN 40, vnútorný závit, nastavovací ventil
003Z2235
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 150 KPa |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Nie |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-S DN40, R 1 1/2", PN16 |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
| Popis | USV-S DN 40, vnútorný závit, nastavovací ventil |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | USV-S |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit |
| Veľkosť ventilu | DN 40 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.279 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.196 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2.239 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082844 |