Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 32, Vnútorný závit

003Z2234

USV-S DN 32, vnútorný závit, nastavovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]150 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN32, R 1 1/4", PN16
Materiál telesa ventiluMosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
PopisUSV-S DN 32, vnútorný závit, nastavovací ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-S
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.136 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.053 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.239 Liter
EAN/UPC5710104082837