Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, Vnútorný závit

003Z2231

USV-S DN 15, vnútorný závit, nastavovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]150 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaNie
Hodnoty Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionUSV-S DN15, R 1/2", PN16
Materiál telesa ventiluMosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisUSV-S DN 15, vnútorný závit, nastavovací ventil
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-S
Typy pripojeniaVnútorný závit
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.269 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.249 Kilogram
Objem0.458 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm