Sada USV-M a USV-I, DN 50, Vonkajšíthread ISO 228/1
003Z2160
Sada USV-M a USV-I, DN 50, vonkajší závit
003Z2160
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | """USV-I/M set 50, G 2 1/4"""" A, PN 16" |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Sada USV-M a USV-I, DN 50, vonkajší závit |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | Sada USV-M a USV-I |
| Typy pripojenia | Vonkajšíthread ISO 228/1G 2 ¼A |
| Veľkosť ventilu | DN 50 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 4.264 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 4.264 Kilogram |
| Objem | 4.416 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |