Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Sada USV-M a USV-I, DN 50, Vnútorný závit ISO 7/1

003Z2155

Sada USV-M a USV-I, DN 50, vnútorný závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"USV-I/M set 50, R 2"""", PN 16"
Obsah batérieNo
PopisSada USV-M a USV-I, DN 50, vnútorný závit
Product line28
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151
SCIP dokumentácia názov výrobkuUSV-I/M set 50, R 2"", PN 16
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuSada USV-M a USV-I
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp 2
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom4.33 Kilogram
Hmotnosť bez obalu4.33 Kilogram
Objem4.669 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420083681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm