Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, Vnútorný závit ISO 7/1

003Z2153

USV-M DN 50, vnútorný závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]80 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"USV-M 50, R 2"""", PN16"
Materiál telesa ventiluMosadz
Možnosť inovácieÁno
Nastavovacia stupnicaNie
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
PopisUSV-M DN 50, vnútorný závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
SCIP dokumentácia názov výrobkuUSV-M 50, R 2"", PN16
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-M
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp 2
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.194 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.194 Kilogram
Objem2.466 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420082547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm