Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 50, Vnútorný závit ISO 7/1

003Z2151

USV-I DN 50, vnútorný závit, nastavovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]150 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]16.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"USV-I 50, R 2"""", PN16"
Materiál telesa ventiluMosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
PopisUSV-I DN 50, vnútorný závit, nastavovací ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.82cb7846-7721-4b99-bf19-f3e32ff5abe5
SCIP dokumentácia názov výrobkuUSV-I 50, R 2"", PN16
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-I
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp 2
Veľkosť ventiluDN 50

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.19 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.14 Kilogram
Objem2.429 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420082523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm