Sada USV-M a USV-I, DN 25, Vonkajšíthread ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
Sada USV-M a USV-I, DN 25, vonkajší závit
003Z2148
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Sada USV-M a USV-I, DN 25, vonkajší závit |
| Product line | 28 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| SCIP dokumentácia č. | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | Sada USV-M a USV-I |
| Typy pripojenia | Vonkajšíthread ISO 228/1G 1 ¼A |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.648 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.648 Kilogram |
| Objem | 1.809 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |