Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Sada USV-M a USV-I, DN 32, Vnútorný závit ISO 7/1; Rp 1 ¼

003Z2144

Sada USV-M a USV-I, DN 32, vnútorný závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"USV-I/M set 32, R 1 1/4"""", PN 16"
Obsah batérieNo
PopisSada USV-M a USV-I, DN 32, vnútorný závit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuSada USV-M a USV-I
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp 1 ¼
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom2.665 Kilogram
Hmotnosť bez obalu2.665 Kilogram
Objem3.521 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420068152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm