Sada USV-M a USV-I, DN 25, Vnútorný závit ISO 7/1; Rp 1
003Z2143
Sada USV-M a USV-I, DN 25, vnútorný závit
003Z2143
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | "USV-I/M set 25, R 1"""", PN 16" |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Sada USV-M a USV-I, DN 25, vnútorný závit |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | Sada USV-M a USV-I |
| Typy pripojenia | Vnútorný závit ISO 7/1Rp 1 |
| Veľkosť ventilu | DN 25 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.63 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.63 Kilogram |
| Objem | 1.855 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |