Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Sada USV-M a USV-I, DN 20, Vnútorný závit ISO 7/1; Rp ¾

003Z2142

Sada USV-M a USV-I, DN 20, vnútorný závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"USV-I/M set 20, R 3/4"""", PN16"
Obsah batérieNo
PopisSada USV-M a USV-I, DN 20, vnútorný závit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuSada USV-M a USV-I
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp ¾
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.974 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.974 Kilogram
Objem1.191 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420068138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm