Danfoss logo
USV-set 003Z2146

Sada USV-M a USV-I, DN 15, Vnútorný závit ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2141

Sada USV-M a USV-I, DN 15, vnútorný závit

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hodnoty Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"USV-I/M set 15, R 1/2"""", PN16"
Obsah batérieNo
PopisSada USV-M a USV-I, DN 15, vnútorný závit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuSada USV-M a USV-I
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp 1/2
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.702 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.702 Kilogram
Objem0.782 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420068121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm