Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Vonkajšíthread ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, vonkajší závit, nastavovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]150 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Materiál telesa ventiluMosadz
Nastavovacia stupnicaÁno
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
PopisUSV-I DN 25, vonkajší závit, nastavovací ventil
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
SCIP dokumentácia č.6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIP dokumentácia názov výrobkuUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-I
Typy pripojeniaVonkajšíthread ISO 228/1G 1 ¼A
Veľkosť ventiluDN 25

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.76 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.76 Kilogram
Objem1.077 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm