USV-I, DN 20, G 1A; Vonkajšíthread ISO 228/1
003Z2137
USV-I DN 20, vonkajší závit, nastavovací ventil
003Z2137
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 150 KPa |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | USV-I 20, G 1, PN16 |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz |
| Nastavovacia stupnica | Áno |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | USV-I DN 20, vonkajší závit, nastavovací ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | USV-I |
| Typy pripojenia | Vonkajšíthread ISO 228/1G 1A |
| Veľkosť ventilu | DN 20 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.48 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.47 Kilogram |
| Objem | 0.672 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083575 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |