USV-M, DN 40, Vonkajšíthread ISO 228/1
003Z2130
USV-M DN 40, vonkajší závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil
003Z2130
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.] | 80 KPa |
| Funkcia uzatvorenia | Áno |
| Funkcia vypúšťania | Áno |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | USV-M 40, G 1 3/4 A, PN16 |
| Materiál telesa ventilu | Mosadz |
| Možnosť inovácie | Áno |
| Nastavovacia stupnica | Nie |
| Obmedzenie prietoku | Áno |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | USV-M DN 40, vonkajší závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil |
| Product line | 28 |
| Produktová skupina | Manuálne vyvažovanie |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota média [°C] [min.] | -20 °C |
| Tlaková trieda | PN 16 |
| Typ výrobku | USV-M |
| Typy pripojenia | Vonkajšíthread ISO 228/1G 1 ¾A |
| Veľkosť ventilu | DN 40 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.61 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.61 Kilogram |
| Objem | 2.055 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |