Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 32, Vonkajšíthread ISO 228/1; G 1 ½A

003Z2129

USV-M DN 32, vonkajší závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]80 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionUSV-M 32, G 1 1/2 A, PN16
Materiál telesa ventiluMosadz
Možnosť inovácieÁno
Nastavovacia stupnicaNie
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisUSV-M DN 32, vonkajší závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-M
Typy pripojeniaVonkajšíthread ISO 228/1G 1 ½A
Veľkosť ventiluDN 32

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.446 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.446 Kilogram
Objem2.062 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420083544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm