Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 20, G 1A; Vonkajšíthread ISO 228/1

003Z2127

USV-M DN 20, vonkajší závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]80 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionUSV-M 20, G 1 A, PN16
Materiál telesa ventiluMosadz
Možnosť inovácieÁno
Nastavovacia stupnicaNie
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisUSV-M DN 20, vonkajší závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-M
Typy pripojeniaVonkajšíthread ISO 228/1G 1A
Veľkosť ventiluDN 20

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.549 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.549 Kilogram
Objem0.672 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420083520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm