Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 15, Vnútorný závit ISO 7/1; Rp 1/2

003Z2121

USV-M DN 15, vnútorný závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenčný tlak na ventile [kPa] [max.]80 KPa
Funkcia uzatvoreniaÁno
Funkcia vypúšťaniaÁno
Hodnoty Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material Description"USV-M 15, R 1/2"""", PN16"
Materiál telesa ventiluMosadz
Možnosť inovácieÁno
Nastavovacia stupnicaNie
Obmedzenie prietokuÁno
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisUSV-M DN 15, vnútorný závit, vylepšiteľný vyvažovací ventil
Product line28
Produktová skupinaManuálne vyvažovanie
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplota média [°C] [max.]120 °C
Teplota média [°C] [min.]-20 °C
Tlaková triedaPN 16
Typ výrobkuUSV-M
Typy pripojeniaVnútorný závit ISO 7/1Rp 1/2
Veľkosť ventiluDN 15

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.38 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.38 Kilogram
Objem0.477 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702420082394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm